(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EI支撐座

EI支撐座

耐荷重優異的絕緣支撐台。
【特長】
・耐荷重性比以往的支撐座更為優異,可用範圍更廣。
・絕緣性優異,重量輕,不會破損。
・材質:環氧樹脂製
【用途】
・最適合作為分電配電箱、控制板等設備安裝絕緣台。
・作為匯流排、電線配線的絕緣支撐台十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

EI支撐座系列外觀

EI支撐座系列外觀

EI - 35A、EI - 50A、EI - 75A的尺寸圖

EI - 35A、EI - 50A、EI - 75A的尺寸圖

EI - 25S、EI - 35S的尺寸圖

EI - 25S、EI - 35S的尺寸圖

EI - 40A的尺寸圖

EI - 40A的尺寸圖

型號A
(mm)
B
(mm)
C×有效深度
(mm)
H
(mm)
彎曲破壞荷重
(kgf)
拉伸破壞荷重
(kgf)
耐電壓
(一分鐘)
EI-35A3228M 8×10351704002.5kV
EI-40A4030M 8×12402007002.5kV
EI-50A3629M 8×10501704502.5kV
EI-75A5036M10×20752808002.5kV
EI-25S3027M 6× 725903002.5kV
EI-35S4237M 8×10352006502.5kV
  • ※ 破壞荷重值為測量數據,非保證值。

注意

  • 螺絲請以適當的扭力鎖緊。
  • 不可用於室外曝露場所,請注意。
型號
EI-25S
EI-35A
EI-35S
EI-40A
EI-50A
EI-75A
型號數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
螺牙規格
4天~ 30×25×25M6×7
6天~ 32×35×35M8×10
6天~ 42×35×35M8×10
6天~ 40×40×40M8×12
4天~ 36×50×50M8×10
6天~ 50×75×75M10×20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 環氧樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767