(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

角落端子台 CNT【包裝數為25】

TERMINAL BLOCK TERMINAL

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CNT15-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CNT15-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為25

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 周邊零件 零件/完成品 組裝完成品
極數(極) 10 螺絲尺寸 M3.5 傳輸數 1對1
額定電流(JIS)(A) 15 規格 箱用端子台 端子間距(mm) 8.5
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線
上突螺絲式 規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600
尺寸 長度(mm) 90.5 尺寸 寬度(mm) 24

角落端子台 CNT的型號CNT15-10頁面。
記載關於型號CNT15-10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767