(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軌道對應端子台 VTZ系列【包裝數為20~100】

軌道對應端子台 VTZ系列

使用棒壓著即可單壓插入端子台。
電線確實結線後標示便會突起。
來自TOGI的開頭字母「T」的靈感,容易確認的設計。
【特長】
・電線尺寸對應2.5㎟、4㎟、6㎟、10㎟等4種尺寸。
・系列產品中備有配合各尺寸標準型的接地端子台。
・顏色種類豐富(標準顏色:灰,其它:紅、藍、橘)。
・由於為彈簧鎖式,將電線進行金屬環處理再插入即可push-in簡單結線。
・耐振動,不須鎖緊。
・將與端子台同形狀的接地端子台安裝至IEC35mm軌道(DIN35mm軌道),即可簡單做好接地。
・可安裝於IEC35mm軌道(DIN35mm軌道)。
・本體、側板採用UL認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-0)。
・不須工具即可追加安裝、拆卸中間板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VTZ-2.5/2
VTZ-2.5/2-PE
VTZ-2.5/3
VTZ-2.5/3-PE
VTZ-2.5/4
VTZ-2.5/4-PE
VTZ-4/2-PE
VTZ-4/3
VTZ-4/3-PE
VTZ-4/4
VTZ-4/4-PE
VTZ-6/2
VTZ-6/2-PE
VTZ-10/2
VTZ-10/2-PE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
傳輸數 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
特徵 端子間距
(mm)
額定電流(TUV)
(A)
額定電流(cUL)
(A)
每包數量
(個)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)

包裝數為100

4天~ 1對12020標準型5.22020100515.233

包裝數為20

4天~ 1對1--接地端子台5.2--20515.233

包裝數為100

4天~ 1對22020標準型5.2202010063.55.233

包裝數為20

4天~ 1對2--接地端子台5.2--2063.55.233

包裝數為50

4天~ 2對22020標準型5.2202050765.233

包裝數為20

9天~ 2對2--接地端子台5.2--20765.233

包裝數為20

4天~ 1對1--接地端子台6.2--20546.237

包裝數為100

4天~ 1對23030標準型6.23030100686.237

包裝數為20

9天~ 1對2--接地端子台6.2--20686.237

包裝數為50

9天~ 2對23030標準型6.2303050826.237

包裝數為20

9天~ 2對2--接地端子台6.2--20826.237

包裝數為50

9天~ 1對14040標準型8.2404050588.239.5

包裝數為20

9天~ 1對1--接地端子台8.2--20588.239.5

包裝數為50

9天~ 1對15045標準型10504550661043.5

包裝數為20

9天~ 1對1--接地端子台10--20661043.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 無螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
極數(極) 1 護蓋(附屬) 銘板(附屬)
跳線 上突螺絲式 規格 JIS/TUV/C-UL/UL
額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767