(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直接安裝型組端子台 PTX系列

直接安裝型組端子台 PTX系列

【特長】
・PTX系列是從受電側(一次側)往送電側(二次側)的分支專用端子台。
・直接安裝式的導電板高度與端子間距對應協約型斷路器。
・1次側設置了結線螺絲,可依照容量引入多條電線。
・此外,2次側也設置了3處結線螺絲,可對應廣泛的分支數。
・備有軌道安裝式、直接安裝式2種。
・絕緣材質使用的是耐電壓、絕緣電阻優良的變性PPE樹脂。
・與使用銅棒分支相比更加省力、省空間。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PTXK-100-4P
PTXK-225-3P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
額定電流(JIS)
(A)
端子間距
(mm)
二次側端子螺絲 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
4天~ 417530M6/M51658656.5
4天~ 324035M8/M515010561

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M8 傳輸數 1對1 護蓋(附屬)
銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式
規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767