(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因系統發生異常,訂購系統中以下2個欄位請勿輸入「中文」或「小寫英文字母」。 ①輸入詢價・訂購中的「客戶料號」 ②訂購確認中的「客戶採購單號」。造成不便敬請見諒。

銅線用裸壓套管 B型【包裝數為5~100】

銅線用裸壓套管 B型

電線及電線連接時所用的壓接端子。
【特長】
・裸壓圓套對接用B型。
・簡單實用型(附絕緣披覆壓接板形端子)。
【用途】
・電線及電線連接用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準B套管

標準Bスリーブ

標準B套管

外形図

外形圖

材質端子部分使用無氧銅(鍍錫)、套管部分無氧銅管(鍍錫)。

型號各部位尺寸mm電線包覆範圍適用工具
LφDφd單線mm絞線mm2AWG or MCM
B0.511.52.61.40.57~0.70.25~0.7522-18NH60•NH69
B1.2515.03.31.80.57~1.440.25~1.6522-16NH1•NH61•NH69
B24.12.31.14~1.821.04~2.6316-14NH1•NH9•NH61•NH69
B5.55.43.51.82~2.892.63~6.6412-10NH1•NH9
B821.07.04.52.89~3.656.64~10.528NH1•NH9•NOP60
B1426.08.95.810.52~16.786NH9•NOP60•NOM150• NOP150HA
B2229.011.37.716.78~26.664NOP60•NOM150•NOP150HA
B3832.013.29.426.66~42.422
B6036.015.311.442.42~60.571/0NOP60•NOM150•NOP150HA•NOH300K(前端)
B7017.513.360.57~76.282/0NOM150•NOP150HA•NOH300K(前端)
B8038.019.514.576.28~96.33/0
B10022.116.496.3~117.24/0
B15054.026.419.5117.2~152.05250-300MCM
B18055.028.521.0152.05~192.6300-350MCM•NOH300K(前端)
B20063.032.424.0192.6~242.27400MCM
B25072.035.026.5250REC•Li250M
B32537.028.0242.27~325500-600MCM•NOH300K(前端)
型號
B0.5
B1.25
B2
B5.5
B8
B14
B22
B38
B60
B70
B80
B100
B150
B180
B200
B325
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
代表規格 袋裝數量 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 1.42.611.522~18UL / CSA100-

包裝數為100

4天~ 1.83.31522~16UL / JIS / CSA100473-0704

包裝數為100

4天~ 2.34.11516~14UL / JIS / CSA100473-0747

包裝數為100

4天~ 3.55.41512~10UL / JIS / CSA100473-0798

包裝數為100

4天~ 4.57218UL / JIS / CSA100473-0810

包裝數為100

4天~ 5.88.9266UL / JIS / CSA100473-0721

包裝數為100

4天~ 7.711.3294UL / JIS / CSA100473-0763

包裝數為100

4天~ 9.413.2322UL / JIS / CSA100473-0780

包裝數為50

4天~ 11.415.3361/0UL / JIS / CSA50473-0801

包裝數為50

4天~ 13.317.5362/0UL / CSA50-

包裝數為50

4天~ 14.519.5383/0UL / CSA50-

包裝數為20

4天~ 16.422.1384/0UL / JIS / CSA20473-0712

包裝數為20

4天~ 19.526.454250~300MCMUL / JIS / CSA20473-0739

包裝數為10

11天~ 2128.555300~350MCMUL / CSA10-

包裝數為10

4天~ 2432.463400MCMUL / JIS / CSA10473-0755

包裝數為5

4天~ 283772500~600MCMUL / JIS / CSA5473-0771

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 裸線壓著端子 形狀 套筒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767