(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
端子中插入樹脂,不需使用絕緣套的B型壓接端子。
【特長】
・從套管兩方向插入電線對接,進行壓接連接的B型絕緣披覆套管。
・附對接用壓接套管的絕緣披覆壓接套管。
【用途】
・適合對接用(B型)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
壓接套管:對接用(B型)
TGV:聚氯乙烯、TGN:尼龍
外形圖
型 號 | 各 部 位 尺 寸 mm | 電線包覆範圍 | 適 用 工 具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手 動 工 具 | |||||||||
φd | φD | L | l | 絞線mm2 | AWG | 本 體 | 前 端 | ||
TGV B-1.25 ♢ | 1.8 | 3.2 | 25.5 | 15.0 | 0.3~1.65 | 22-16 | NH 11 NH 32 | ||
NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||
TGV B-2 ♢ | 2.3 | 3.9 | 25.5 | 15.0 | 1.04~2.63 | 16-14 | NH 12 NH 32 | ||
NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||
TGV/TGN B-5.5 ♢ | 3.5 | 5.4 | 27.5 | 15.0 | 2.63~6.64 | 12-10 | NH 13 | ||
NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 |
◇:CSA認可品
壓接套管:對接用(B型)
TMV:聚氯乙烯、TMN:尼龍
外形圖
型 號 | 各 部 位 尺 寸 mm | 電線包覆範圍 | 適 用 工 具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手 動 工 具 | |||||||||
φd | φD | L | l | 絞線mm2 | AWG | 本 體 | 前 端 | ||
TMV B-0.5 ♢ | 1.4 | 2.9 | 24.0 | 11.5 | 0.3~0.75 | 22-18 | NH 5 NH 32 NH 60 | ||
NA 10 NA 3 | N10 10 N3 5 | ||||||||
TMV/TMN B-1.25 ♢ | 1.8 | 3.8 | 25.5 | 15.0 | V(聚氯乙烯) 0.3~1.65 N(尼龍) 0.5~1.65 | V(聚氯乙烯) 22-16 N(尼龍) 20-16 | NH 11 NH 32 | ||
NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||
TMV/TMN B-2 ♢ | 2.3 | 4.5 | 25.5 | 15.0 | 1.04~2.63 | 16-14 | NH 12 NH 32 | ||
NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||
TMV/TMN B-5.5 ♢ | 3.5 | 6.4 | 27.5 | 15.0 | 2.63~6.64 | 12-10 | NH 13 | ||
NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 |
◇:CSA認可品
Loading...
型式 | 絕緣壓著端子 | 形狀 | 套筒 | 代表規格 | CSA |
---|---|---|---|---|---|
袋裝數量 | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策