(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

插入型接續端子(FA型)250系列【包裝數為100】

插入型接續端子(FA型)250系列

端子中插入樹脂,不需使用絕緣套的壓接端子。
【特長】
・符合日本電氣用品安全法接線盒。
・內附電線解鎖機構。解鎖後,本產品即可再使用。
・使用本產品可輕鬆連接主線及支線。
・變更端子台即可簡單變換配線。
・本產品附有方向機構,可避免誤插。外殼透明,連接後可目視內部配線。
・使用棒形壓接端子及專用蓋,可輕鬆連結絞線。
【用途】
・適用各種配線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插入型接續端子

接続端子:FA形

接續端子:FA型

外形図

外形圖

型  號各 部 位 尺 寸 mm對手件
端子厚度
mm
電線包覆範圍適 用 工 具標準色
BWLφdφDGH手 動 工 具
絞線mm2AWG本  體前  端
TMEDN 630809-FA △6.89.021.01.73.24.99.50.80.75~1.2518-16NH 11
NH 32
透明紅
NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEDN 630820-FA △6.89.021.02.43.95.29.50.82.014NH 12
NH 32
透明藍
NA 10
NA 3
N10 12
N3 12
TMDN 630855-FA △6.89.226.03.55.45.815.00.85.510NH 13透明黃
NA 10
NA 3
N10 13
N3 13

△:UL認可品。

型號
TMDN630809-FA
TMDN630820-FA
TMDN630855-FA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色)

包裝數為100

4天~ 2118~16紅色透明

包裝數為100

4天~ 2114藍色透明

包裝數為100

4天~ 2610黃色透明

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 250
外徑(mm) 6.8 絕緣部素材 尼龍 代表規格 UL
袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767