(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

易鎖連結器 110系列【包裝數為500】

易鎖連結器 110系列

「易鎖連結器」可加快小型開關、繼電器等控制零件的結線作業,進而減輕從事此類作業人員的負擔,
同時亦可執行確實安裝高安全性端子作業。連結器內部採用新開發的上鎖機構、可確實輕鬆安裝端子。

【特長】
・採用新開發上鎖機構。
新開發的上鎖機構因增加一部份端子的彈性,更可確保連接的確實性及安全性,可防止振動或電線拉扯所導致連結器脫落。
・輕鬆安裝。
安裝輕鬆便利,可大幅減輕作業者負擔,增加其作業效率。
・拆卸亦輕鬆便利。
拆卸連結器只需滑動HOUSING即解除上鎖機構,執行簡單輕鬆。安裝亦同,一個動作即完成安裝,可減輕作業者負擔。

【用途】
・利於各種配線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NET 1-28-1P-V2規格

商品画像

商品圖像

外形図

外形圖

型號各部位尺寸 mmPIN數材質顏色適合端子
WHL1L2L3
NET 1-28-1P-V25.85.03920191尼龍66(94V-2)透明藍OSS 62852-F3
CSS 62852-F3
OSS 62815-F3
CSS 62815-F3
  • ※ CSA認可品

NEM 1-28-1P-V0

商品画像

商品圖像

外形図

外形圖

型號各部位尺寸 mmPIN數材質顏色適合端子
WHL
NEM 1-28-1P-V05.85.4231尼龍66(94V-0)OSS 62852-F3
CSS 62852-F3
OSS 62815-F3
CSS 62815-F3
  • ※ UL・CSA認可品
型號
NEM1-28-1P-V0
NET1-28-1P-V2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
代表規格

包裝數為500

4天~ UL / CSA

包裝數為500

4天~ CSA

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 適用針、連接器 母端(插座)
芯數 1 用途 電纜線連接 容許電流(A) 10
容許電壓(V) 250 電線連接方法 壓著 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 型式 連結器 袋裝數量(個) 500
容許電壓詳細 AC250

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767