(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長型銘牌

長型銘牌

【特長】
・正反兩面的表面處理不同,一面為緞面(手寫蓋章用),另一面為光澤面(印表機用),可依用途區分使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AR-6.5(25)
AR-8.5(25)
AR-8.5(100)
AR-10(25)
AR-10(100)
AR-12(25)
AR-12(100)
型號數量折扣標準
出貨日
銘牌 寬度
(mm)
銘牌 長度
4天~ 6.525m
4天~ 8.525m
4天~ 8.5100m
4天~ 1025m
4天~ 10100m
4天~ 1225m
9天~ 12100m

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應產品 各種端子台 材質 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767