(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電纜線34芯直型(GHH)

電纜線34芯直型(GHH)

【特長】
・KBS系列(GHH)34芯系列是種類豐富,可對應PLC介面的電纜線(26芯直型)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

推薦產品

電源線34芯直型(GHH):相關圖像

附MIL連結器電源線(使用三住原創連結器)

本系列因採用同等規格的三住原創零件,大幅降低價格。訂購20條以上有更多折扣。

型號
KBS-1H34-0.5MB
KBS-1H34-1MB
KBS-1H34-1.5MB
KBS-1H34-2MB
KBS-1H34-3MB
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
4天~ 0.5
4天~ 1
4天~ 1.5
4天~ 2
4天~ 3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 CN1 母端
CN2 母端 芯數 34 屏蔽線
纜線顏色 AWG 28

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767