(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

高壓中繼端子台JT-60、JT-150

高壓中繼端子台JT-60、JT-150

高安全性的中繼連接端子台。
【特長】
・安裝棒垂直直立,可輕鬆安裝端子。
・以透明蓋覆蓋通電部,連接部目視確認性良好。
・即使誤觸,由於以絕緣蓋覆蓋,安全性優異。
【用途】
・可用於高壓電線的中繼連接端子台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高壓中繼端子台詳情

高壓中繼端子台 JT-60、JT-150:相關圖像

高壓中繼端子台 示意圖

高壓中繼端子台 JT-60、JT-150:相關圖像

高壓中繼端子台 安裝範例

高壓中繼端子台的尺寸

高壓中繼端子台 JT-60、JT-150:相關圖像

高壓中繼端子台 尺寸圖

型號A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
JT-60601102-φ8.5133
JT-150661602-φ10.5140

高壓中繼端子台 安裝零件

高壓中繼端子台 JT-60、JT-150:相關圖像

高壓中繼端子台 安裝零件圖

型號JT-60JT-150
①護蓋聚氯乙烯透明 (3mm厚)聚氯乙烯透明 (3mm厚)
②護蓋安裝螺栓聚碳酸酯M8×50FRP 螺栓M8×60
③蓋板安裝墊圈聚碳酸酯聚碳酸酯
④絕緣管ABS樹脂φ12×40ABS樹脂φ12×46
φ12×40
⑤端子連接部銅帶20×4mm銅帶35×6mm
⑥礙子環氧樹脂製環氧樹脂製
適用電線60mm2150mm2
容許最大電流200A400A
  • ※ 不可在室外曝露的場所使用。
型號
JT-60
JT-150
型號數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
特徵
4天~ φ55×133×60容許最大電流:200A
7天~ φ55×140×66容許最大電流:400A

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767