(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45

配電箱、控制板、操作箱、隔間等的換氣開口用零件。
【特長】
・防雨蓋採用樹脂,大幅減輕重量,提升作業性。
・無須塗裝,可降低成本。
・防水性優異,可承受JIS C 0920(防噴流試驗)的構造。
・可根據安裝「濾網固定罩」的方向,區分標準防塵濾網及耐鹽濾網。
【用途】
・最適合設置在室外等條件嚴酷的隔間、配電箱等的換氣零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45:相關圖像

產品圖像

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45:相關圖像

安裝方法

尺寸圖、規格表

防噴流型風道(護蓋樹脂型)IP45:相關圖像

 

尺寸圖

 

型號尺寸材質、規格備註
AA-15①通氣風道(換氣口)②防吹入
護蓋
③防水
密封條
④本體固定框架⑤防塵濾網⑥濾網固定罩
G2-20BFP2250235鋼板2.3mm聚丙烯CR海綿鋼板1.6mm不織布
濾網
(G20BFP2-F*)
聚丙烯IP45
G2-20BFP2SSUS304
1.5mm
SUS304 1.5mmIP45 SUS製風道
(換氣口)
型號
G2-20BFP
G2-20BFP2
G2-20BFP2S
G2-20BFP2S-T
G2-20BFPS
G2-45BFP
G2-45BFPS
型號數量折扣標準
出貨日
材質 規格 寬×高×長
(mm)
材質/表面處理 通氣風道 材質、規格
(mm)
防吹入護蓋 材質、規格
(mm)
本體固定框架 材質、規格
(mm)
7天~ 鋼板IP45寬250×高250鋼板 2.3樹脂製鋼板 1.6
7天~ 鋼板IP45寬250×高250鋼板鋼板 2.3聚丙烯鋼板 1.6
7天~ SUS304IP45寬250×高250SUS304 1.5SUS304 1.5聚丙烯SUS304 1.5
7天~ SUS304IP55寬250×高250SUS304 1.5SUS304 1.5聚丙烯SUS304 1.5
7天~ 不鏽鋼IP45寬250×高250不鏽鋼不鏽鋼 1.5樹脂製不鏽鋼 1.5
7天~ 鋼板IP45寬500×高250不鏽鋼電鍍鋅鋼板 1.6樹脂製鋼板 1.6
7天~ 不鏽鋼IP45寬500×高250不鏽鋼 1.5樹脂製不鏽鋼 1.5

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767