(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼板製 測量器用框架 SN型 IP55

鋼板製 測量器用框架 SN型 IP55

鋼板製儀錶用框架。
【特長】
・重量輕,容易安裝,因此可提升作業效率。
・耐候性優異、美觀,可提高裝設本產品的產品價值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋼板製儀錶用框架

(左)SN-1520K(中央)SNS-1015A(右)SNS-1010A

(左)SN-1520K(中央)SNS-1015A(右)SNS-1010A

耐候性優異且美觀,可提高設置產品的價值。
框架有鋼板製、不鏽鋼製2種,可配合用途分開使用。
輕量、安裝容易。

安裝方法 在面板上依照尺寸開孔後嵌入框架本體,將固定框安裝於本體的雙頭螺栓後,以螺母固定。

安裝方法
在面板上依照尺寸開孔後嵌入框架本體,將固定框安裝於本體的雙頭螺栓後,以螺母固定。

 
  1. 1.框架 SN型 鋼板製1.2mm壓克力塗裝加工(黑色)、SNS型 不鏽鋼製 1.2mm髮絲紋加工
  2. 2.玻璃 6.8mm厚夾網玻璃(型號末尾A)、6.0mm厚強化玻璃(型號末尾K)
  3. 3.密封條 EPDM製
  4. 4.固定框架 SN型 鋼板製1.2mm壓克力塗裝加工(黑色)、SNS型 不鏽鋼製 1.2mm髮絲紋加工
  5. 5.安裝螺栓 SN型 M5雙頭螺栓、SNS型 M5雙頭螺栓(SUS)
  6. 6.適用板厚1.6~3.2mm厚

框架尺寸一覽

框架尺寸圖

框架尺寸圖

型號玻璃外徑尺寸圖
A×B
玻璃
有效尺寸
C×D
板裁切
尺寸
E×F
鋼板製
SN-1010A內嵌金屬網116×11685×85105×105
SN-1010K強化116×11685×85105×105
SN-1015A內嵌金屬網116×16685×135105×155
SN-1015K強化116×16685×135105×155
SN-1520A內嵌金屬網166×232135×200155×220
SN-1520K強化166×232135×200155×220
型號
SN-1010A
SN-1010K
SN-1015A
SN-1015K
SN-1520A
SN-1520K
型號數量折扣標準
出貨日
玻璃有效尺寸
(mm)
寬×高×長
(mm)
材質/表面處理
8天~ 85x85寬116×高116鋼板製 夾網玻璃
8天~ 85x85寬116×高116鋼板製 強化玻璃
4天~ 85x135寬116×高166鋼板製 夾網玻璃
4天~ 85x135寬116×高166鋼板製 強化玻璃
4天~ 135x200寬166×高232鋼板製 夾網玻璃
4天~ 135x200寬166×高232鋼板製 強化玻璃

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 IP55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767