(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・符合JIS-C-4510規格。
・為塑膠製,絕緣性佳,沒有吸水性。
・重量輕,操作性優異。
・採用警示顏色的黃色管棒。
・管徑32mm,強度佳。
・FBK型加長了鉤部,因此斷路器比以往更容易開關,切斷操作也更容易。
【用途】
・請作為開關電路斷路器的操作用鉤棒使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質/表面處理 | PVC | 包裝數量(個) | 10 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策