(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分支匯流排支撐台(低壓用)

分支匯流排支撐台(低壓用)

分電箱、配電箱或其他電源盤等的匯流排支撐台。
【特長】
・省去以往對絕緣物手動加工的步驟。
・為樹脂成型品,所以重量輕。
・絕緣性優異(低壓用)。
【用途】
・作為分電箱、配電箱或其他電源盤等的匯流排支撐台十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

分支匯流排支撐台(低壓用)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

安裝範例

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

安裝方法

RBS-70

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-70 (銅棒寬度15mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-70)

RBS-80

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-80 (銅棒寬度20mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-80)

RBS-90

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-90 (銅棒寬度20mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-90)

RBS-120

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-120 (銅棒寬度30mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-120)

RBS-145

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-145 (銅棒寬度25mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-145)

RBS-40F-6(M6螺紋)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

RBS-40F-6(M6 螺絲)(銅棒寬度25mm以下)

分支匯流排支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖(RBS-40F-6)

型號
RBS-40F-6
RBS-70
RBS-80
RBS-90
RBS-120
RBS-145
型號數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
螺牙規格
3天~ 25×20×40M6
3天~ 16×24×70-
5天~ 16×24×80-
3天~ 16×24×90-
5天~ 20×44×120-
5天~ 25×25×145-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 聚丙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767