(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

三段式支撐台(低壓用)【包裝數為1~25】

三段式支撐台(低壓用)

分電箱等的匯流排支撐台。
【特長】
・已安裝四角螺母,可輕鬆支撐銅帶。
・為樹脂成型品,所以重量輕。
・三段式,可節省空間。
【用途】
・作為分電箱等的匯流排支撐台十分方便。

(i)請注意

  • 不可用於室外曝露場所,請注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

三段式支撐台(低壓用)

三段式支撐台(低壓用):相關圖像

安裝範例

尺寸、構成零件

三段式支撐台(低壓用):相關圖像

尺寸圖

  • RBS-122系列:φB(直徑B)深度(15mm)
  • RBS-200系列:φB(直徑B)深度(19.5mm)
型號適用
螺絲直徑
ABCDEFGHφAφB使用
四角螺母
RBS-122-4M4122201043010201652φ10.5/φ5.3φ7.5F-4
RBS-122-5M5F-5
RBS-122-6M6F-6
RBS-200-6M6200401755015252575φ14/φ6.5φ11.5OM-6
RBS-200-8M8OM-8
RBS-200-10M10OM-10
型號
RBS-122-4
RBS-122-5
RBS-122-6
RBS-200-6
RBS-200-8
RBS-200-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
螺牙規格 包裝數量
(個)
6天~ 20×52×122M450
6天~ 20×52×122M550
4天~ 20×52×122M650

包裝數為25

6天~ 40×75×200M625

包裝數為25

4天~ 40×75×200M825

包裝數為25

6天~ 40×75×200M1025

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 聚丙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767