(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附散熱蓋箱用加熱器。
【特長】
・於電線連接部設有端子台,作業性良好。
・端子台為額定600V/25A聚碳酸酯製。
【用途】
・最適合用於防止箱內產生結露、濕氣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最適合用於防箱內結露、防濕氣用的加熱器。附端子台,作業性良好。
端子台 額定600V/25A 聚碳酸酯製
端子蓋 陶瓷製(M5螺紋)
適用壓著端子的尺寸圖。
OH | TC | LED | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | 加熱器SUS430 | 加熱器SUS430/護蓋SUS304 | ||||||
電源 電壓 110 V | 30W | 4點 安裝 | - | - | - | SHC4-1103-T | - | - |
50W | - | - | - | SHC4-1105-T | SHC4-1105S-T | SHC4-1105AS-T | ||
100W | - | - | - | SHC4-1110-T | SHC4-1110S-T | SHC4-1110AS-T | ||
200W | - | - | - | SHC4-1120-T | SHC4-1120S-T | SHC4-1120AS-T | ||
電源 電壓 220 V | 50W | 4點 安裝 | - | - | - | SHC4-2205-T | SHC4-2205S-T | SHC4-2205AS-T |
100W | - | - | - | SHC4-2210-T | SHC4-2210S-T | SHC4-2210AS-T | ||
200W | - | - | - | SHC4-2220-T | SHC4-2220S-T | SHC4-2220AS-T |
端子台型、精巧型
OH | TC | LED | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | 加熱器SUS430 | 加熱器SUS430/護蓋SUS304 | ||||||
電源 電壓 110 V | 200W | 4點 安裝 | - | - | - | SHCK4-1120-T | SHCK4-1120S-T | SHCK4-1120AS-T |
電源 電壓 220 V | 200W | 4點 安裝 | - | - | - | SHCK4-2220-T | SHCK4-2220S-T | SHCK4-2220AS-T |
空間加熱器尺寸圖
加熱器容量 | W | D | H | P1 | P2 | 安裝孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
30W | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |
50W | 220 | 92 | 50 | 132 | 84 | 5.5 |
100W | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |
200W | 430 | 92 | 50 | 352 | 84 | 5.5 |
200W※ | 280 | 92 | 50 | 202 | 84 | 5.5 |
尺寸一覽(※為精巧型)單位:mm
型號 |
---|
SHC4-1103-T |
SHC4-1105-T |
SHC4-1105AS-T |
SHC4-1105S-T |
SHC4-1110-T |
SHC4-1120-T |
SHC4-2205-T |
SHC4-2205S-T |
SHC4-2210-T |
SHC4-2220-T |
SHCK4-1120-T |
SHCK4-1120S-T |
SHCK4-2220-T |
SHCK4-2220AS-T |
SHCK4-2220S-T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 箱用加熱器電壓 (V) | 箱用加熱器輸出 (W) | 輸入電壓 (V) | 輸出 (W) | 加熱器材質 | 護蓋材質 | 選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 100~110 | 30 | AC110 | 30 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
7天~ | 100~110 | 50 | AC110 | 50 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
7天~ | 100~110 | 50 | AC110 | 50 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 端子台 | ||
7天~ | 100~110 | 50 | AC110 | 50 | 不鏽鋼 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
8天~ | 100~110 | 100 | AC110 | 100 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
4天~ | 100~110 | 200 | AC110 | 200 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
7天~ | 200~240 | 50 | AC220 | 50 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
7天~ | 200~240 | 50 | AC220 | 50 | 不鏽鋼 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
7天~ | 200~240 | 100 | AC220 | 100 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
4天~ | 200~240 | 200 | AC220 | 200 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台 | ||
4天~ | 100~110 | 200 | AC110 | 200 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台(精巧型) | ||
7天~ | 100~110 | 200 | AC110 | 200 | 不鏽鋼 | 打孔鋼板 | 端子台(精巧型) | ||
4天~ | 200~240 | 200 | AC220 | 200 | 電鍍鋼板 | 打孔鋼板 | 端子台(精巧型) | ||
7天~ | 200~240 | 200 | AC220 | 200 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 端子台(精巧型) | ||
7天~ | 200~240 | 200 | AC220 | 200 | 不鏽鋼 | 打孔鋼板 | 端子台(精巧型) |
Loading...
類別 | 箱用加熱器 | 用途 (箱用加熱器) | 附外蓋加熱器 | 固定方法 | 4處 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策