(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

支撐座(低壓機內導體絕緣支撐台)【包裝數為25~50】

支撐座(低壓機內導體絕緣支撐台)

【特長】
・省去以往對絕緣物手動加工的工夫。
・有兩面螺母(S、T、D型)及螺母與螺栓(SB、TB、DB型)2型的設置用配件。各自有不同的高度、直徑,種類豐富,可依用途使用。
・絕緣性優異(耐電壓2.5kV 1分鐘),重量輕。
・小型,不會與鄰接的螺絲等相互干涉。
・聚丙烯製。(黑色)
【用途】
・分電配電箱、控制板、整流器盤等的設備安裝絕緣台。
・可作為匯流排配線、電線配線的絕緣支撐台。
・藉由安裝分支金屬器件,亦可作為分支台使用。

(i)請注意

  • 內外牙螺母、螺栓為鐵製電氣鍍鋅鍍三價鉻酸鹽處理加工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可確保設備底座部絕緣的絕緣套筒

支撐座(低壓機內導體絕緣支撐台)SB、TB、DB、SMB外觀

支撐座(低壓機內導體絕緣支撐台)SB、TB、DB、SMB外觀

SB型、TB型、DB型(DB - 40)的尺寸圖

SB型、TB型、DB型(DB - 40)的尺寸圖

DB型(DB - 45) (DB - 50) (DB - 50 - L - 8)的尺寸圖

DB型(DB - 45) (DB - 50) (DB - 50 - L - 8)的尺寸圖

S、T、D型(D - 40)的尺寸圖

S、T、D型(D - 40)的尺寸圖

支撐座的尺寸圖

型號HAC×有效深度D×長度
(mm)(Φ)(mm)(mm)=L
SB-20-52020M5×5.5M5×11
SB-20-6-L52020M6×5.5M6×5
SB-252525M6×8M6×12
SB-25-52525M5×8.5M5×11
SB-25-L62525M6×8M6×6
TB-303030M8×10M8×20
TB-30-63030M6×8M6×13
TB-353535M8×10M8×20
TB-35-63535M6×11M6×13
TB-35-L83535M8×10M8×8
DB-404040M8×11M8×20
DB-454540M8×11M8×20
DB-505040M8×11M8×20
DB-50-L85040M8×11M8×8
D-404040M8×11-
D-454540M8×11-
D-505040M8×11-
S-252525M6×8-
T-303030M8×10-
T-353535M8×10-
  • ※ 可連結SB-20-6-L5、SB-25-L6、TB-35-L8、DB-50-L8。

配線器具的端子螺絲鎖緊扭力(符合JIS-C-8306)

端子螺絲的公稱直徑(mm)4568
鎖緊扭力N・m
(kgf・cm)
1.2
(12)
2
(20)
2.5
(25)
5.5
(55)
  • ※ 螺絲請以適當的扭力鎖緊。不可在室外曝露的場所使用。
型號
D-40
D-45
D-50
DB-40
DB-45
DB-50
DB-50-L8
DD-50
DD-50-8
S-20-4
S-20-5
S-20-6
S-24
S-25
SB-20
SB-20-4
SB-20-5
SB-20-6-L5
SB-24
SB-25
SB-25-5
SB-25-L6
SM-20-4
SM-20-5
SMB-20-4
SMB-20-5
SMB-20-5-SPS
SS-25
T-30
T-35
TB-30
TB-30-6
TB-30-L13
TB-35
TB-35-6
TB-35-L8
TM-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
種類 材質 本體尺寸 高度
(mm)
本體尺寸 直徑(φ)
(mm)
螺母有效深度
(mm)
螺栓長度
(mm)

包裝數為25

4天~ 兩面螺母型聚丙烯4040M8×11-

包裝數為25

6天~ 兩面螺母型聚丙烯4540M8×11-

包裝數為25

4天~ 兩面螺母型聚丙烯5040M8×11-

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯4040M8×11M8×20

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯4540M8×11M8×19

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯5040M8×11M8×20

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯5040M8×11M8×8

包裝數為25

7天~ 兩面螺母型(二處型)聚丙烯5050M6×8-

包裝數為25

6天~ 兩面螺母型(二處型)聚丙烯5050M8×11-

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2020M4×5.5-

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2020M5×5.5-

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2020M6×5.5-

包裝數為50

6天~ 兩面螺母型聚丙烯2420M6×5.5-

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2525M6×8-

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2020M6×5.5M6×13

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2020M4×5.5M4×11

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2020M5×5.5M5×11

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2020M6×5.5M6×5

包裝數為50

8天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2420M6×5.5M6×11

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2525M6×8M6×12

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2525M5×8.5M5×11

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2525M6×8M6×6

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2015M4×5.5-

包裝數為50

4天~ 兩面螺母型聚丙烯2015M5×5.5-

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2015M4×5.5M4×13

包裝數為50

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯2015M5×5.5M5×13

包裝數為50

6天~ 螺母、螺栓型(耐熱、阻燃)對排聚苯乙烯2015M5×5.5M5×13

包裝數為50

6天~ 兩面螺母型(二處型)聚丙烯2545M6×8-

包裝數為25

4天~ 兩面螺母型聚丙烯3030M8×10-

包裝數為25

4天~ 兩面螺母型聚丙烯3535M8×10-

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3030M8×10M8×20

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3030M6×8M6×13

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3030M8×10M8×13

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3535M8×10M8×20

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3535M6×11M6×13

包裝數為25

4天~ 螺母、螺栓型聚丙烯3535M8×10M8×8

包裝數為25

4天~ 兩面螺母型聚丙烯3520M5×8.5-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

表面處理 鐵製電鍍鋅鍍三價鉻酸鹽處理加工 本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767