(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/10/20 7:00 ~ 10/21 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

卡式、固定座(接著固定式、螺絲固定併用)【包裝數為50~100】

卡式、固定座(接著固定式、螺絲固定併用)

亦可用於分電箱等的銘板、置物櫃、事務機的名牌的各種箱圖紙固定架。
【特長】
・貼附在背面的強力雙面膠帶接著力非常強,可省去開孔、攻絲加工的程序。
・不會腐蝕接著面。
・耐溫度、濕度,即便是略為粗糙表面亦能良好貼合,可與螺絲安裝併用。
・材質為塑膠製,背面貼附有強力優力膠泡沫雙面膠帶(積水化學製♯535)。
【用途】
・作為分電配電箱或儀錶板的銘板、置物櫃或事務機的名牌十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

卡片固定座規格

※尺寸圖

※尺寸圖。

型號ABCDFG(φ)E
CH-C-166365931.5253.56
CH-C-246254021253.55
CH-C-34024.534.520.7153.55
CH-C-431.52225.518153.54.5
CH-C-54614.540.510.7253.55
CH-C-6311425.510.7153.55
CH-C-W58.82352.518.5253.55.5
  • ※配合尺寸圖
  • ※注意・不可在室外曝露的場所使用。
型號
CH-C-1
CH-C-2
CH-C-3
CH-C-4
CH-C-5
CH-C-6
CH-C-W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
包裝數量
(個)

包裝數為50

4天~ 寬66×高3650

包裝數為100

4天~ 寬46×高25100

包裝數為100

4天~ 寬40×高24.5100

包裝數為100

4天~ 寬31.5×高22100

包裝數為100

4天~ 寬46×高14.5100

包裝數為100

4天~ 寬31×高14100

包裝數為100

7天~ 寬58.5×高23100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理 塑膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767