(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪開關護蓋 SWC-90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

凸輪開關護蓋 SWC-90

【特長】
・樹脂蓋附有磁鐵,安裝、拆卸簡單
・材質為AS樹脂(透明)。附磁鐵
・引起人們對突起部位的注意,防止接觸、碰撞事故發生
【用途】
・請作為防止凸輪開關錯誤操作的護蓋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SWC-90

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

凸輪開關護蓋 SWC-90:相關圖像

凸輪開關護蓋 SWC-90外觀

凸輪開關護蓋 SWC-90:相關圖像

凸輪開關護蓋 SWC-90使用範例

凸輪開關護蓋 SWC-90:相關圖像

凸輪開關護蓋 SWC-90尺寸圖

型號
SWC-90
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

寬×高×深(mm) 90×89×82 材質 AS樹脂(附磁鐵)

凸輪開關護蓋 SWC-90的型號SWC-90頁面。
記載關於型號SWC-90之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767