(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁框架 AY型 IP55

鋁框架 AY型 IP55

安裝極為簡單,便於讀取AY受電箱、隔間、配電箱等的測量器的框架。
【特長】
・從表面將鋁框架嵌合至板孔,再從背面以螺絲固定壓框即可安裝。
・可在符合認證隔間使用(嵌鋼絲網玻璃型)的箱用配件。
・防水結構(IP55),亦可在室外使用(適用板厚度2.0~3.2mm)。
・經陽極處理,因此耐蝕性優異,成品美觀,連帶提高裝設本產品的產品價值。
【用途】
・最適合用於受電箱、隔間、配電箱等的測量器觀測窗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋁框架AY型規格

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

※尺寸圖

※尺寸圖

安裝方法

安裝方法

記號零件名稱材質
框架鋁合金6.3mm(表面陽極加工)
玻璃・夾網玻璃(6.8mm厚)→型號末尾「AT」
・強化玻璃(5.0mm厚)型號末尾「KT」
密封條CR海綿、NR橡膠
固定框鋁合金
安裝螺栓AY型:M5埋入型螺栓(SUS)  
適用面板厚度2.0~3.2mm
(1.6mm室內箱也可使用)
※安裝在1.6mm室內箱時,無IP55的性能。

・將鎖緊螺母均勻鎖緊。適當的鎖緊扭力為1.5N・m(15kgf・cm)

型 號玻璃玻璃有效尺寸
A×B
板裁切尺寸
C×D
重量
(kg)
AY-2020AT內嵌金屬網200×200235×235 (58R)1.3
AY-2020KT強化200×200235×235 (58R)1.2
AY-2030AT內嵌金屬網200×300235×335 (58R)1.8
AY-2030KT強化200×300235×335 (58R)1.5
AY-2040AT內嵌金屬網200×400235×435 (58R)2.1
AY-2040KT強化200×400235×435 (58R)1.8
AY-3030AT內嵌金屬網300×300335×335 (58R)2.4
AY-3030KT強化300×300335×335 (58R)2.0
AY-4030AT內嵌金屬網400×300435×335 (58R)3.0
AY-4030KT強化400×300435×335 (58R)2.5
AY-4040AT內嵌金屬網400×400435×435 (58R)3.7
AY-4040KT強化400×400435×435 (58R)3.1
AY-5030AT內嵌金屬網500×300535×335 (58R)3.6
AY-5030KT強化500×300535×335 (58R)3.1
AY-5040AT內嵌金屬網500×400535×435 (58R)4.7
AY-5040KT強化500×400535×435 (58R)3.8
AY-5050AT內嵌金屬網500×500535×535 (58R)6.0
AY-5050KT強化500×500535×535 (58R)4.8
AY-6030AT內嵌金屬網600×300635×335 (58R)4.4
AY-6030KT強化600×300635×335 (58R)3.6
AY-6040AT內嵌金屬網600×400635×435 (58R)5.8
AY-6040KT強化600×400635×435 (58R)4.7
AY-6050AT內嵌金屬網600×500635×535 (58R)6.6
AY-6050KT強化600×500635×535 (58R)5.4
AY-7030AT內嵌金屬網700×300735×335 (58R)5.3
AY-7030KT強化700×300735×335 (58R)4.4

※對應尺寸圖。
※型號末尾的AT:夾網玻璃6.8mm、KT:強化玻璃5.0mm。

型號
AY-2020AT
AY-2020KT
AY-2030AT
AY-2030KT
AY-2040AT
AY-2040KT
AY-3030AT
AY-3030KT
AY-4030AT
AY-4030KT
AY-4040AT
AY-4040KT
AY-5030AT
AY-5030KT
AY-5040AT
AY-5040KT
AY-5050AT
AY-5050KT
AY-6030AT
AY-6030KT
AY-6040AT
AY-6040KT
AY-6050AT
AY-6050KT
AY-7030AT
AY-7030KT
型號數量折扣標準
出貨日
玻璃有效尺寸
(mm)
寬×高×長
(mm)
材質/表面處理
4天~ 200x200寬250×高250鋁合金、夾網玻璃
7天~ 200x200寬250×高250鋁合金、強化玻璃
4天~ 200x300寬250×高350鋁合金、夾網玻璃
4天~ 200x300寬250×高350鋁合金、強化玻璃
4天~ 200x400寬250×高450鋁合金、夾網玻璃
7天~ 200x400寬250×高450鋁合金、強化玻璃
7天~ 300x300寬350×高350鋁合金、夾網玻璃
7天~ 300x300寬350×高350鋁合金、強化玻璃
4天~ 400x300寬450×高350鋁合金、夾網玻璃
4天~ 400x300寬450×高350鋁合金、強化玻璃
4天~ 400x400寬450×高450鋁合金、夾網玻璃
7天~ 400x400寬450×高450鋁合金、強化玻璃
4天~ 500x300寬550×高350鋁合金、夾網玻璃
7天~ 500x300寬550×高350鋁合金、強化玻璃
4天~ 500x400寬550×高450鋁合金、夾網玻璃
7天~ 500x400寬550×高450鋁合金、強化玻璃
7天~ 500x500寬550×高550鋁合金、夾網玻璃
7天~ 500x500寬550×高550鋁合金、強化玻璃
7天~ 600x300寬650×高350鋁合金、夾網玻璃
7天~ 600x300寬650×高350鋁合金、強化玻璃
7天~ 600x400寬650×高450鋁合金、夾網玻璃
7天~ 600x400寬650×高450鋁合金、強化玻璃
7天~ 600x500寬650×高550鋁合金、夾網玻璃
7天~ 600x500寬650×高550鋁合金、強化玻璃
7天~ 700x300寬750×高350鋁合金、夾網玻璃
7天~ 700x300寬750×高350鋁合金、強化玻璃

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 IP55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767