(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶 (標準型・耐候型)【包裝數為100】

束線帶 (標準型・耐候型)

使用容易、泛用性高的束線帶。
【特長】
・根據使用用途有標準型(白色)與耐候型(黑色)2種可供選擇。
・傳統型,具有優良的電氣絕緣性、耐油性。
・構成材質為尼龍66(UL94V-2)。
【用途】
・可廣泛的應用在電機、電子、通訊產業、配線工程等範圍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於束線帶規格

束線帶尺寸圖

束線帶尺寸圖

尺寸型式
(□內)
尺  寸 (mm)最大捆束徑
(內徑)
拉伸強度參考值
(N)
LACDtG
80802.43.44.41.04.615φ78
1001002.53.74.51.14.218φ79
1501403.64.66.01.25.733φ178
2001904.85.67.81.37.043φ217
2502504.85.88.01.36.960φ217
3003004.85.88.21.36.976φ217
3703687.66.912.31.68.5102φ533
5305289.08.314.41.810.8140φ778

白:標準型
黑:耐候型

型號
TGB-80
TGB-80B
TGB-100
TGB-100B
TGB-150
TGB-150B
TGB-200
TGB-200B
TGB-250
TGB-250B
TGB-300
TGB-300B
TGB-370
TGB-370B
TGB-530
TGB-530B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
顏色

包裝數為100

9天~ 15802.4

包裝數為100

9天~ 15802.4

包裝數為100

4天~ 181002.5

包裝數為100

4天~ 181002.5

包裝數為100

4天~ 331403.6

包裝數為100

4天~ 331403.6

包裝數為100

4天~ 431904.8

包裝數為100

4天~ 431904.8

包裝數為100

9天~ 602504.8

包裝數為100

4天~ 602504.8

包裝數為100

9天~ 763004.8

包裝數為100

9天~ 763004.8

包裝數為100

9天~ 1023687.6

包裝數為100

9天~ 1023687.6

包裝數為100

9天~ 1405289.0

包裝數為100

9天~ 1405289.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍66 阻燃等級(主原料) UL94V-2 每包數量(本) 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767