(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軌道對應端子台 PT-SS系列

軌道對應端子台 PT-SS系列

【特長】
・PT-SS系列已取得TUV認證。
・搭載支撐螺絲可大幅提高作業性。
・使用Y型壓著端子時,只需插入後鎖緊即可。
・可安裝於IEC35mm軌道(DIN35mm軌道)。
・本體、側板採用UL規格認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-0)。
・不須工具即可追加安裝、拆卸中間板。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PT-SS10
PT-SS20
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(TUV)
(A)
TRUSCO代碼 尺寸 寬度
(mm)
4天~ M31515391-89397
4天~ M3.52020391-89478

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
極數(極) 1 傳輸數 1對1 端子間距(mm) 16
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線
上突螺絲式 規格 JIS/TUV 額定電壓(V) AC/DC600
尺寸 長度(mm) 41 尺寸 厚度(mm) 32.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767