(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ITK組端系列

ITK組端系列

【特長】
・IT系列是從受電側(一次側)往送電側(二次側)的分支專用端子台。
・一次側備有1~3處結線螺絲,可依照容量集結多條電線,二次側則配置了3~7處的結線螺絲,可對應廣泛的分支數。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ITK-1001-1P
ITK-1001-1P-R6
ITK-1001-2P
ITK-1001-3P
ITK-2001-1P
ITK-2001-2P
ITK-2001-3P
ITK-3001-1P
ITK-3001-2P
ITK-3001-3P
ITK-5001-1P
ITK-5001-2P
ITK-5001-3P
ITK-601-1P
ITK-601-2P
ITK-601-4P
ITK-601-5P
ITK-601-6P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 傳輸數 額定電流(JIS)
(A)
端子間距
(mm)
二次側端子間距
(mm)
二次側端子螺絲 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
4天~ 1M8[1對N] 1對41007017M613011868
4天~ 1M8[1對N] 1對41007017M613011868
4天~ 2M8[1對N] 1對41007017M613019968
4天~ 3M8[1對N] 1對41007017M613028068
23天~ 1M8[其他] 2對52003013M8/M613011868
4天~ 2M8[其他] 2對52003013M8/M613019968
4天~ 3M8[其他] 2對52003013M8/M613028068
23天~ 1M10/M8[其他] 3對53002714.5M8/M615013286
23天~ 2M10/M8[其他] 3對53002714.5M8/M615022786
23天~ 3M10/M8[其他] 3對53002714.5M8/M615032286
23天~ 1M12[其他] 2對75005011/10/16M8/M615015286
4天~ 2M12[其他] 2對75005011/10/16M8/M615026786
4天~ 3M12[其他] 2對75005011/10/16M8/M615038286
19天~ 1M6[1對N] 1對3604013M5928868
4天~ 2M6[1對N] 1對3604013M59213668
4天~ 4M6[1對N] 1對3604013M59223268
19天~ 5M6[1對N] 1對3604013M59228068
19天~ 6M6[1對N] 1對3604013M59232868

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
規格 其他特殊型 特徵 分支端子台 護蓋(附屬)
銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式
規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767