MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
端子台
座式端子台(圓形・Y形端子)
CTKC組端系列
篩選條件
清除全部選項
極數(極)
1
2
3
4
20
螺絲尺寸
M3.5
M6
M8
M10
M12
M16
額定電流(JIS)(A)
15
90
132
175
240
310
400
800
顯示所有選項(8)
額定電流(UL)(A)
65
100
150
200
300
400
特徵
螺栓式
非螺栓式
端子間距(mm)
8
19
24.5
28
39
47
58
66
顯示所有選項(8)
跳線
可
否
規格
JIS
JIS/UL/CSA
額定電流(CSA)(A)
65
100
150
240
300
400
無
額定電壓(V)
AC/DC250
AC/DC660
CAD
2D
出貨日
全選
3天以内
TOYOGIKEN(東洋技研)
CTKC組端系列【包裝數為1~24】
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄