(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定底座 TBS系列【包裝數為100】

固定底座 TBS系列

使用合成橡膠類黏著劑型的束線帶固定夾具。
【特長】
・作為固定束線帶用的選購品使用。
・構成材質為尼龍66與合成橡膠類黏著劑。
・最大對應束線帶寬度可從4mm、6mm 2種尺寸中選擇。
【用途】
・可用於瓷磚表面、玻璃表面、聚烯烴樹脂表面等廣泛範圍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於TBS系列規格

TBS系列尺寸圖

TBS系列尺寸圖

尺寸
型式
A(mm)B(mm)C(mm)最大對應
線帶寬度(mm)
固定方法
2019.219.24.84黏著
3025306.26黏著
型號
TBS-20
TBS-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
最大對應束線帶寬度
(mm)

包裝數為100

4天~ 19.219.24

包裝數為100

4天~ 30256

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 黏著劑 合成橡膠系 材質 尼龍66

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767