(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快接固定座 KH【包裝數為10】

快接固定座 KH

以直角夾住,安裝線槽或零件的金屬架。
【特長】
・以一顆螺釘即可固定,可省去開孔的步驟
・KH-65、KH-100可使用束線帶直接將電線固定。也接受訂購附絕緣塗層的產品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

以直角夾住,安裝線槽或零件的金屬架使用範例

・材質:鋼板  ・表面處理:3C 鍍三價鉻
  • 材質:鋼板
  • 表面處理:3C 鍍三價鉻

KH-1-3C、KH-4-3C

KH-1-3C
KH-1-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M5)

KH-1-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M5)

KH-4-3C
KH-4-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M4)

KH-4-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M4)

KH-65-3C、KH-100-3C

KH-65-3C
KH-65-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M6)

KH-65-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M6)

KH-100-3C
KH-100-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M6)

KH-100-3C尺寸圖(附螺釘、螺母M6)

使用範例

KH-1 使用範例

KH-1 使用範例

KH-65 使用範例

KH-65 使用範例

型號
KH-1-3C
KH-4-3C
KH-65-3C
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲直徑 長度
(mm)
寬度
(mm)
高度
(mm)

包裝數為10

4天~ M5402525

包裝數為10

4天~ M4201619

包裝數為10

11天~ M6652020

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 支撐座 每包包裝數量(個) 10 材質 鋼板
表面加工 3C 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767