(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插頭電源線 AC風扇 厚□80/□92/□120×25mm用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
489-016-L10
489-016-L21
489-047-L10
489-047-L21
型號數量折扣標準
出貨日
電源線長度
(mm)
規格
4天~ 1000PSE
4天~ 2100PSE
4天~ 1000UL/CSA
4天~ 2100UL/CSA

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插頭電源線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767