(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace DC風扇/□92mm系列 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC風扇/□92mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□92mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9G0924G102

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
9G0924G102
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)3.150150有溝槽樹脂G40000-

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 92x92 安全規格 UL / TUV / CSA

San Ace DC風扇/□92mm系列的型號9G0924G102頁面。
記載關於型號9G0924G102之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
9A0912M402
9A0912S401
9A0924G402
9G0924G1D01
9G0924H202
9G0924H2D01
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)1.042722.6有溝槽樹脂M40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)1.663956.1有溝槽樹脂S40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.764366.5有溝槽樹脂G30000-
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.150150有溝槽樹脂G40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V鎖定標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767