(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇/□92mm系列

San Ace DC風扇/□92mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□92mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
9A0912H4011
9A0912H402
9A0912H4021
9A0912M402
9A0912S401
9A0924G402
9A0924H4D01
9A0924H4D011
9A0924H4011
9A0924H402
9A0924H4021
9A0924M4D01
9A0924S402
9G0912A201
9G0912A2021
9G0912G1011
9G0912H201
9G0912H202
9G0912S201
9G0924A2D01
9G0924G1D01
9G0924G102
9G0924H2D01
9G0924H202
9G0924S2D01
9G0924S201
9G0948S202
9LG0912P4S001
9S0912F401
9S0912F402
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)1.453344無溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)1.453344有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)1.453344無溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)1.042722.6有溝槽樹脂M40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)1.663956.1有溝槽樹脂S40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.764366.5有溝槽樹脂G30000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)1.453344有溝槽樹脂H40000-
12天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)1.453344無溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)1.453344無溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.453344有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.453344無溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)1.042722.6有溝槽樹脂M40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.663956.1有溝槽樹脂S40000-
4天~ [其他] 32mmDC12V脈衝標準(泛用)2.544115有溝槽樹脂A40000-
12天~ [其他] 32mmDC12V標準(泛用)2.544115無溝槽樹脂A40000-
4天~ 38mmDC12V脈衝標準(泛用)3.150150無溝槽樹脂G40000-
4天~ [其他] 32mmDC12V脈衝標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-
4天~ [其他] 32mmDC12V標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-
4天~ [其他] 32mmDC12V脈衝標準(泛用)23877有溝槽樹脂S40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V鎖定標準(泛用)2.544115有溝槽樹脂A40000-
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.150150有溝槽樹脂G40000-
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)3.150150有溝槽樹脂G40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V鎖定標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V標準(泛用)1.593251有溝槽樹脂H40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V鎖定標準(泛用)23877有溝槽樹脂S40000-
4天~ [其他] 32mmDC24V脈衝標準(泛用)23877有溝槽樹脂S40000-
4天~ [其他] 32mmDC48V標準(泛用)23877有溝槽樹脂S40000-
13天~ 25mmDC12V脈衝長壽命1.693762.1有溝槽S180000附PWM控制器
4天~ 25mmDC12V脈衝靜音1.262730有溝槽樹脂F40000-
4天~ 25mmDC12V靜音1.262730有溝槽樹脂F40000-

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 92x92 安全規格 UL / TUV / CSA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767