(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇/□52mm系列

San Ace DC風扇/□52mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□52mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
109P0505M701
109P0505M702
109P0512A701
109P0512A702
109P0512H701
109P0512M701
109P0524H7D01
109P0524H701
109P0524M701
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 感應器規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
速度代碼 預期壽命
(h)
4天~ DC5V脈衝0.2052221.4M60000
4天~ DC5V0.2052221.4M60000
4天~ DC12V脈衝0.3753669.7A40000
4天~ DC12V0.3753669.7A40000
4天~ DC12V脈衝0.2552731.9H60000
4天~ DC12V脈衝0.2052221.4M60000
4天~ DC24V鎖定0.2552731.9H60000
4天~ DC24V脈衝0.2552731.9H60000
4天~ DC24V脈衝0.2052221.4M60000

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 52x52 框架厚度 15mm
分類 標準(泛用) 安全規格 UL / TUV / CSA 框架形狀 有溝槽
框架材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767