(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace DC風扇/□40mm系列 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC風扇/□40mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□40mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

109P0412J3D013

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品特性

安裝孔參考尺寸圖

San ACE DC風扇/□40mm系列 安裝孔參考尺寸圖

 

 

規格

型號額定電壓使用電壓範圍額定電流額定輸入額定旋轉速度最大風量最大靜壓聲壓級使用溫度範圍預期壽命
(V)(V)(A)(W)(min-1)(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109P0405J60154.5~5.50.462.398000.289.998.50.39639-10~+7040000
109P0405H6010.321.680000.2258.065.70.26433
109P0405F6010.251.2565000.1836.545.10.1812860000
109P0405M6010.120.6050000.1364.826.50.10624
109P0412G601127~13.80.283.36125000.3512.4153.80.61844-10~+6040000
109P0412D6010.182.16110000.3110.91240.4984260000
109P0412E6010.151.892000.269.287.30.35137-10~+70
109P0412H6010.111.3280000.2258.065.70.26433
109P0412F6010.091.0865000.1836.545.10.18128
109P0412M6018~13.80.060.7250000.1364.826.50.10624
109P0424D6012412~27.60.133.12110000.3110.91240.49842-10~+6040000
109P0424H60112~27.60.071.6883000.2338.269.60.28035-10~+7060000
109P0424F60114~27.60.061.4465000.1836.545.10.18128
109P0424B60120.4~27.60.061.4452000.144.928.30.11425

尺寸圖外觀範例、安裝範例

San ACE DC風扇/□40mm系列 尺寸圖

 

型號
109P0412J3D013
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ [其他] 28mmDC12V鎖定標準(泛用)0.4644210有溝槽(對應1U)樹脂J40000-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 40x40 安全規格 UL / TUV / CSA

San Ace DC風扇/□40mm系列的型號109P0412J3D013頁面。
記載關於型號109P0412J3D013之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
109P0405H602
109P0405H701
109P0405H702
109P0412K3023
109P0412M302
109P0412M601
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ 20mmDC5V標準(泛用)0.2253365.7有溝槽樹脂H40000-
4天~ 15mmDC5V脈衝標準(泛用)0.182875.5有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC5V標準(泛用)0.182875.5有溝槽樹脂H60000-
4天~ [其他] 28mmDC12V標準(泛用)0.5950340有溝槽(對應1U)樹脂K40000-
4天~ [其他] 28mmDC12V標準(泛用)0.152021.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)0.1362426.5有溝槽樹脂M60000-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767