(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace DC風扇/□120mm系列 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC風扇/□120mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□120mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9G1224E1D01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品特性

安裝孔參考尺寸圖

San ACE DC風扇/□120mm系列 風扇 安裝孔參考尺寸圖

風量、靜壓特性範例

9S0812H401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812H401(4011)
9S0812F401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812F401(4011)
9S0812M401(4011)、9S0824M401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812M401(4011)
9S0824M401(4011)
9S0812L401(4011)、9S0824L401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812L401(4011)
9S0824L401(4011)

 

規格

型號額定電壓使用電壓範圍額定電流額定輸入額定旋轉速度最大風量最大靜壓聲壓級使用溫度範圍預期壽命
(V)(V)(A)(W)(min-1)(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9S1212H401(4011)125.0~13.20.394.6827002.4586.545.20.1836-10~+6040000
9S1212F401(4011)5.0~13.80.192.2820002.0070.630.00.1230-10~+70
9S1212M401(4011)6.0~13.80.131.5618501.6658.622.70.0924
9S1212L401(4011)7.0~13.80.080.9615001.3648.114.90.0617
※無溝槽時,型號末尾的數字即為()中數字。

尺寸圖外觀範例、安裝範例

附溝槽

San ACE DC風扇/□120mm系列 風扇 尺寸圖
型號
9G1224E1D01
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.3446100有溝槽樹脂E40000

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 120x120 安全規格 UL / TUV / CSA
控制器方式

San Ace DC風扇/□120mm系列的型號9G1224E1D01頁面。
記載關於型號9G1224E1D01之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
9G1212G102
9G1212G1D01
9G1212G4D01
9G1224E401
9G1224E4021
9G1224E4D01
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
4天~ 38mmDC12V標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC12V鎖定標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)3.6851120有溝槽樹脂G40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)3.254898有溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)3.254898無溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)3.254898有溝槽樹脂E40000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767