(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□120mm)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
9G1212M401
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 額定電壓 | 使用電壓範圍 | 額定電流 | 額定輸入 | 額定旋轉速度 | 最大風量 | 最大靜壓 | 聲壓級 | 使用溫度範圍 | 預期壽命 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (V) | (A) | (W) | (min-1) | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (inchH20) | dB (A) | (˚C) | (h) | |
9S1212H401(4011) | 12 | 5.0~13.2 | 0.39 | 4.68 | 2700 | 2.45 | 86.5 | 45.2 | 0.18 | 36 | -10~+60 | 40000 |
9S1212F401(4011) | 5.0~13.8 | 0.19 | 2.28 | 2000 | 2.00 | 70.6 | 30.0 | 0.12 | 30 | -10~+70 | ||
9S1212M401(4011) | 6.0~13.8 | 0.13 | 1.56 | 1850 | 1.66 | 58.6 | 22.7 | 0.09 | 24 | |||
9S1212L401(4011) | 7.0~13.8 | 0.08 | 0.96 | 1500 | 1.36 | 48.1 | 14.9 | 0.06 | 17 |
型號 |
---|
9G1212M401 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 分類 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 框架形狀 | 框架材質 | 速度代碼 | 預期壽命 (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25mm | DC12V | 脈衝 | 標準(泛用) | 1.66 | 29 | 31 | 有溝槽 | 樹脂 | M | 40000 |
Loading...
機種 | DC風扇 | 框架尺寸 | 120x120 | 安全規格 | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
控制器方式 | 無 |
San Ace DC風扇/□120mm系列的型號9G1212M401頁面。
記載關於型號9G1212M401之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
9G1212G102 |
9G1212G1D01 |
9G1212G4D01 |
9G1224A401 |
9G1224A402 |
9G1224A4021 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 分類 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 框架形狀 | 框架材質 | 速度代碼 | 預期壽命 (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 38mm | DC12V | 無 | 標準(泛用) | 3.88 | 49 | 135 | 有溝槽 | 樹脂 | G | 40000 | ||
4天~ | 38mm | DC12V | 鎖定 | 標準(泛用) | 3.88 | 49 | 135 | 有溝槽 | 樹脂 | G | 40000 | ||
4天~ | 25mm | DC12V | 鎖定 | 標準(泛用) | 3.68 | 51 | 120 | 有溝槽 | 樹脂 | G | 40000 | ||
4天~ | 25mm | DC24V | 脈衝 | 標準(泛用) | 2.83 | 44 | 77 | 有溝槽 | 樹脂 | A | 40000 | ||
4天~ | 25mm | DC24V | 無 | 標準(泛用) | 2.83 | 44 | 77 | 有溝槽 | 樹脂 | A | 40000 | ||
4天~ | 25mm | DC24V | 無 | 標準(泛用) | 2.83 | 44 | 77 | 無溝槽 | 樹脂 | A | 40000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策