(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇/□120mm系列

San Ace DC風扇/□120mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□120mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品特性

安裝孔參考尺寸圖

San ACE DC風扇/□120mm系列 風扇 安裝孔參考尺寸圖

風量、靜壓特性範例

9S0812H401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812H401(4011)
9S0812F401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812F401(4011)
9S0812M401(4011)、9S0824M401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812M401(4011)
9S0824M401(4011)
9S0812L401(4011)、9S0824L401(4011) 風量、靜壓特性範例
9S0812L401(4011)
9S0824L401(4011)

 

規格

型號額定電壓使用電壓範圍額定電流額定輸入額定旋轉速度最大風量最大靜壓聲壓級使用溫度範圍預期壽命
(V)(V)(A)(W)(min-1)(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9S1212H401(4011)125.0~13.20.394.6827002.4586.545.20.1836-10~+6040000
9S1212F401(4011)5.0~13.80.192.2820002.0070.630.00.1230-10~+70
9S1212M401(4011)6.0~13.80.131.5618501.6658.622.70.0924
9S1212L401(4011)7.0~13.80.080.9615001.3648.114.90.0617
※無溝槽時,型號末尾的數字即為()中數字。

尺寸圖外觀範例、安裝範例

附溝槽

San ACE DC風扇/□120mm系列 風扇 尺寸圖
型號
9G1212A4D01
9G1212E101
9G1212F401
9G1212G1D01
9G1212G4D01
9G1212G102
9G1212H1D01
9G1212H4D01
9G1212H101
9G1212H102
9G1212H1021
9G1212H401
9G1212H4021
9G1212M102
9G1212M401
9G1224A4D01
9G1224A401
9G1224A402
9G1224A4021
9G1224E1D01
9G1224E4D01
9G1224E101
9G1224E102
9G1224E401
9G1224E4021
9G1224F401
9G1224F4011
9G1224F402
9G1224G1D01
9G1224G1D011
9G1224G102
9G1224H1D01
9G1224H4D01
9G1224H101
9G1224H1011
9G1224H102
9G1224H1021
9G1224H401
9G1224H402
9G1224H4021
9G1224M4D01
9G1224M4D011
9G1224M102
9G1224M401
9G1224M4011
9G1224M402
9G1224M4021
9G1248H102
9GL1212G101
9GL1224G102
9GL1224H1D01
9GL1224H102
9S1212F401
9S1212F4021
9S1212L401
9WF1224H1D01
9WG1224G102-E
9WP1224H1D01
9WP1224H1D011
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)2.834477有溝槽樹脂A40000
4天~ 38mmDC12V脈衝標準(泛用)3.3446100有溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)1.983542有溝槽樹脂F40000
4天~ 38mmDC12V鎖定標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)3.6851120有溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC12V標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC12V鎖定標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)2.54064有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC12V脈衝標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
5天~ 38mmDC12V標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC12V標準(泛用)2.83970.4無溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)2.54064有溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)2.54064無溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC12V標準(泛用)2.13239.6有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)1.662931有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)2.834477有溝槽樹脂A40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)2.834477有溝槽樹脂A40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)2.834477有溝槽樹脂A40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)2.834477無溝槽樹脂A40000
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.3446100有溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)3.254898有溝槽樹脂E40000
4天~ 38mmDC24V脈衝標準(泛用)3.3446100有溝槽樹脂E40000
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)3.3446100有溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)3.254898有溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)3.254898無溝槽樹脂E40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)1.983542有溝槽樹脂F40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)1.983542無溝槽樹脂F40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.983542有溝槽樹脂F40000
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)3.8849135無溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)3.8849135有溝槽樹脂G40000
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)2.54064有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V脈衝標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V脈衝標準(泛用)2.83970.4無溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)2.83970.4無溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)2.54064有溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)2.54064有溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)2.54064無溝槽樹脂H40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)1.662931有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)1.662931無溝槽樹脂M40000
4天~ 38mmDC24V標準(泛用)2.13239.6有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)1.662931有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)1.662931無溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.662931有溝槽樹脂M40000
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)1.662931無溝槽樹脂M40000
4天~ 38mmDC48V標準(泛用)2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC12V脈衝長壽命3.8849135無溝槽G80000
4天~ 38mmDC24V長壽命3.8849135無溝槽G80000
4天~ 38mmDC24V鎖定長壽命2.83970.4無溝槽H100000
4天~ 38mmDC24V長壽命2.83970.4無溝槽H100000
4天~ 25mmDC12V脈衝靜音23030有溝槽樹脂F40000
4天~ 25mmDC12V靜音23030無溝槽樹脂F40000
4天~ 25mmDC12V脈衝靜音1.361714.9有溝槽樹脂L40000
4天~ 38mmDC24V鎖定防油3.3446100有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V防水3.8849135無溝槽G80000
4天~ 38mmDC24V鎖定防水2.83970.4有溝槽樹脂H40000
4天~ 38mmDC24V鎖定防水2.83970.4無溝槽樹脂H40000

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 120x120 安全規格 UL / TUV / CSA
控制器方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767