(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

San Ace DC風扇/□80mm系列

San Ace DC風扇/□80mm系列

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□80mm)。
※ 未附風扇本體的安裝零件(螺絲、螺母等)。請自行準備。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
9A0812F401
9A0812H401
9A0812H4011
9A0812H402
9A0824G401
9A0824G402
9A0824H402
9A0824S4D01
9A0824S4011
9A0824S402
9G0824G1D01
9G0824H1011
9S0824M401
9WP0824H4D01
109P0812C601
109P0812H6D01
109P0812H601
109P0812H602
109P0812M6D01
109P0812M601
109P0812M602
109P0824H6D01
109P0824H601
109P0824M6D01
109P0824M601
109P0848H601
109R0805F4D01
109R0805F401
109R0805F402
109R0805F4021
109R0805M402
109R0805M4021
109R0812F401
109R0812F4011
109R0812G401
109R0812G4011
109R0812G402
109R0812G4021
109R0812H4D01
109R0812H4D011
109R0812H401
109R0812H402
109R0812H4021
109R0812L401
109R0812L402
109R0812L4021
109R0812M4D011
109R0812M401
109R0812S4D011
109R0812S401
109R0812S4011
109R0812S402
109R0812S4021
109R0824F4D01
109R0824G4D01
109R0824G401
109R0824H4D01
109R0824H4011
109R0824L401
109R0824M4D01
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3無溝槽H40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.3有溝槽G30000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.3有溝槽G30000-
5天~ 25mmDC24V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H40000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448有溝槽S40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448無溝槽S40000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448有溝槽S40000-
4天~ 38mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA2.5551211有溝槽G40000-
4天~ 38mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA2.2849171無溝槽H40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝靜音UL / TUV / CSA0.832227.5有溝槽M40000-
4天~ 25mmDC24V鎖定防水UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)-1.073946有溝槽C60000-
4天~ 20mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.672518.6有溝槽M60000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.672518.6有溝槽M60000-
4天~ 20mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.672518.6有溝槽M60000-
4天~ 20mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H60000-
4天~ 20mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.672518.6有溝槽M60000-
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.672518.6有溝槽M60000-
4天~ 20mmDC48V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.843129.4有溝槽H40000-
4天~ 25mmDC5V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F60000-
4天~ 25mmDC5V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F60000-
4天~ 25mmDC5V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F60000-
4天~ 25mmDC5V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4無溝槽F60000-
4天~ 25mmDC5V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.832322.5有溝槽M60000-
4天~ 25mmDC5V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.832322.5無溝槽M60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4無溝槽F60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4有溝槽G40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4無溝槽G40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4有溝槽G40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4無溝槽G40000-
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H60000-
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3無溝槽H60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H60000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H60000353-2330
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3無溝槽H60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.652014.7有溝槽L60000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.652014.7有溝槽L60000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.652014.7無溝槽L60000-
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.832322.5無溝槽M60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.832322.5有溝槽M60000-
4天~ 25mmDC12V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448無溝槽S60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448有溝槽S60000-
4天~ 25mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448無溝槽S60000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448有溝槽S60000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA1.23448無溝槽S60000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.922628.4有溝槽F60000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4有溝槽G40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.54080.4有溝槽G40000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3有溝槽H60000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA1.032935.3無溝槽H60000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.652014.7有溝槽L60000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)UL / TUV / CSA0.832322.5有溝槽M60000-

Loading...

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 80x80 框架材質 樹脂
控制器方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767