(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace DC風扇/□60mm系列 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC風扇/□60mm系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□60mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

109P0624M601

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109P0624M601
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)0.32518.8有溝槽樹脂M60000-

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 60x60 安全規格 UL / TUV / CSA

San Ace DC風扇/□60mm系列的型號109P0624M601頁面。
記載關於型號109P0624M601之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
109L0612H4D01
109L0612M401
109L0612M402
109P0624M701
109P0624M7D01
109P0624S701
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ 25mmDC12V鎖定長壽命0.532840.2無溝槽H100000-
4天~ 25mmDC12V脈衝長壽命0.362019.6無溝槽M100000-
4天~ 25mmDC12V長壽命0.362019.6無溝槽M100000-
4天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC24V鎖定標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.483658.8有溝槽樹脂S40000-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767