(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□60mm)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
109P0624S701
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
機種 | DC風扇 | 框架尺寸 | 60x60 | 安全規格 | UL / TUV / CSA |
---|
San Ace DC風扇/□60mm系列的型號109P0624S701頁面。
記載關於型號109P0624S701之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
109L0612H4D01 |
109L0612M401 |
109L0612M402 |
109P0624W601 |
109P0624W6D01 |
109P0648H601 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 分類 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 框架形狀 | 框架材質 | 速度代碼 | 預期壽命 (h) | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25mm | DC12V | 鎖定 | 長壽命 | 0.53 | 28 | 40.2 | 無溝槽 | 鋁 | H | 100000 | - | ||
4天~ | 25mm | DC12V | 脈衝 | 長壽命 | 0.36 | 20 | 19.6 | 無溝槽 | 鋁 | M | 100000 | - | ||
4天~ | 25mm | DC12V | 無 | 長壽命 | 0.36 | 20 | 19.6 | 無溝槽 | 鋁 | M | 100000 | - | ||
4天~ | 20mm | DC24V | 脈衝 | 標準(泛用) | 0.42 | 31 | 31.8 | 有溝槽 | 樹脂 | W | 60000 | - | ||
4天~ | 20mm | DC24V | 鎖定 | 標準(泛用) | 0.42 | 31 | 31.8 | 有溝槽 | 樹脂 | W | 60000 | - | ||
4天~ | 20mm | DC48V | 脈衝 | 標準(泛用) | 0.55 | 41 | 52.9 | 有溝槽 | 樹脂 | H | 40000 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策