(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇/□60mm系列

San Ace DC風扇/□60mm系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用滾珠軸承,以達高性能和高可靠性。備有豐富的系列產品(□60mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
9A0612H402
9A0612S402
9A0624G401
9A0624G402
9A0624H401
9A0624S4D01
9A0624S402
9S0612H401
9WF0624H701
109L0612G401
109L0612H4D01
109L0612H401
109L0612H402
109L0612M401
109L0612S401
109L0624F4D01
109L0624F402
109L0624M402
109L0624S4D01
109L0624S401
109L0648G4D01
109L0648G401
109L0648H402
109P0605H7D01
109P0605H701
109P0605H702
109P0605M701
109P0605M702
109P0612H601
109P0612H602
109P0612H701
109P0612H702
109P0612K701
109P0612K702
109P0612M6D01
109P0612M7D01
109P0612M602
109P0612M701
109P0612M702
109P0612S701
109P0612S702
109P0612W601
109P0612W602
109P0624H6D01
109P0624H7D01
109P0624H601
109P0624H701
109P0624J701
109P0624M7D01
109P0624M601
109P0624M701
109P0624S701
109P0624W6D01
109P0624W601
109P0648H601
109P0648H602
109R0605F4D01
109R0605F4021
109R0605H4D01
109R0605H401
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 預期壽命
(h)
TRUSCO代碼
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)0.532840.2有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC12V標準(泛用)0.653356.8有溝槽樹脂S40000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)0.783987.3有溝槽樹脂G30000-
4天~ 25mmDC24V標準(泛用)0.783987.3有溝槽樹脂G30000-
4天~ 25mmDC24V脈衝標準(泛用)0.532840.2有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC24V鎖定標準(泛用)0.653356.8有溝槽樹脂S40000-
5天~ 25mmDC24V標準(泛用)0.653356.8有溝槽樹脂S40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝靜音0.582440有溝槽樹脂H40000-
4天~ 15mmDC24V脈衝防油0.524495有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC12V脈衝長壽命0.783987.3無溝槽G100000-
4天~ 25mmDC12V鎖定長壽命0.532840.2無溝槽H100000-
4天~ 25mmDC12V脈衝長壽命0.532840.2無溝槽H100000-
4天~ 25mmDC12V長壽命0.532840.2無溝槽H100000353-2178
4天~ 25mmDC12V脈衝長壽命0.362019.6無溝槽M100000-
4天~ 25mmDC12V脈衝長壽命0.653356.8無溝槽S100000-
4天~ 25mmDC24V鎖定長壽命0.442429.4無溝槽F100000-
4天~ 25mmDC24V長壽命0.442429.4無溝槽F100000-
4天~ 25mmDC24V長壽命0.362019.6無溝槽M100000-
4天~ 25mmDC24V鎖定長壽命0.653356.8無溝槽S100000-
12天~ 25mmDC24V脈衝長壽命0.653356.8無溝槽S100000-
4天~ 25mmDC48V鎖定長壽命0.783987.3無溝槽G80000-
4天~ 25mmDC48V脈衝長壽命0.783987.3無溝槽G80000-
4天~ 25mmDC48V長壽命0.532840.2無溝槽H100000-
4天~ 15mmDC5V鎖定標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC5V脈衝標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC5V標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC5V脈衝標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC5V標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂H60000-
4天~ 20mmDC12V標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC12V脈衝標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC12V標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC12V脈衝標準(泛用)0.624599.3有溝槽樹脂K40000-
4天~ 15mmDC12V標準(泛用)0.624599.3有溝槽樹脂K40000-
4天~ 20mmDC12V鎖定標準(泛用)0.32518.8有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC12V鎖定標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 20mmDC12V標準(泛用)0.32518.8有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC12V脈衝標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC12V標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC12V脈衝標準(泛用)0.483658.8有溝槽樹脂S40000-
4天~ 15mmDC12V標準(泛用)0.483658.8有溝槽樹脂S40000-
4天~ 20mmDC12V脈衝標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂W60000-
4天~ 20mmDC12V標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂W60000-
4天~ 20mmDC24V鎖定標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC24V鎖定標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂H60000-
4天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.43238.2有溝槽樹脂H60000-
5天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.614486.5有溝槽樹脂J40000-
4天~ 15mmDC24V鎖定標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)0.32518.8有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.32522.6有溝槽樹脂M60000-
4天~ 15mmDC24V脈衝標準(泛用)0.483658.8有溝槽樹脂S40000-
4天~ 20mmDC24V鎖定標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂W60000-
4天~ 20mmDC24V脈衝標準(泛用)0.423131.8有溝槽樹脂W60000-
4天~ 20mmDC48V脈衝標準(泛用)0.554152.9有溝槽樹脂H40000-
4天~ 20mmDC48V標準(泛用)0.554152.9有溝槽樹脂H40000-
4天~ 25mmDC5V鎖定標準(泛用)0.442429.4有溝槽樹脂F60000-
4天~ 25mmDC5V標準(泛用)0.442429.4無溝槽樹脂F60000-
4天~ 25mmDC5V鎖定標準(泛用)0.532840.2有溝槽樹脂H60000-
4天~ 25mmDC5V脈衝標準(泛用)0.532840.2有溝槽樹脂H60000-

Loading...

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 60x60 安全規格 UL / TUV / CSA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767