(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace AC風扇/□80mm系列

San Ace AC風扇/□80mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□80mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-033UL
109-040UL
109-041UL
109-043UL
109-044UL
109-047UL
109-150
109-151
109-153
109-154
109-210
109S030
109S031
109S033
109S050
109S051
109S053
109S054
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 安全規格 最大風量(AC-50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)
(m3/min)
聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC-50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC-60Hz時)
(Pa)
12天~ [40mm以上] 42mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.430.4324248.88.8
4天~ [40mm以上] 42mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3
4天~ [40mm以上] 42mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3
12天~ [40mm以上] 42mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3
12天~ [40mm以上] 42mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.851404424.535.3
4天~ [40mm以上] 42mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.430.4324248.88.8
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.91.05353931.444.1
4天~ 38mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.91.05353931.444.1
4天~ 38mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.91.05353931.444.1
4天~ 38mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.91.05353931.444.1
4天~ 20mmAC100VCE / UL / TUV / CSA0.440.53263123.531.4
4天~ 25mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.550.63283021.628.4
4天~ 25mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.550.63283021.628.4
4天~ 25mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.550.63283021.628.4
5天~ 25mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.630.76303327.538.3
4天~ 25mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.630.76303327.538.3
4天~ 25mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.630.76303327.538.3
4天~ 25mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA0.630.76303327.538.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 80x80 感應器規格
分類 標準(泛用) 框架材質 預期壽命(h) 25000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767