(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace AC風扇/□60mm系列

San Ace AC風扇/□60mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□60mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-130
109-133
109-180
109-183
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 安全規格 最大風量(AC-50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)
(m3/min)
聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC-50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC-60Hz時)
(Pa)
TRUSCO代碼
4天~ 38mmAC100VCE / UL / TUV0.330.4283016.323.3353-2143
4天~ 38mm[其他] AC115VCE / UL / TUV0.330.4283016.323.3-
4天~ [其他] 28mmAC100VCE / UL / TUV0.270.33242611.818.6353-2160
4天~ [其他] 28mm[其他] AC115VUL / TUV0.270.33242611.818.6-

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 60x60 感應器規格
分類 標準(泛用) 框架材質 預期壽命(h) 25000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767