(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace AC風扇/□160mm系列

San Ace AC風扇/□160mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□160mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-601
109-602
109-603
109-604
109-642-20
109-642-30
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 感應器規格 安全規格 感應器供應電源
(V)
4天~ AC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA
4天~ AC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA
4天~ [其他] AC230VPSE / UL / TUV / CSA
4天~ [其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA
4天~ AC200V[其他] 低速PSE / CE / UL / TUV5
4天~ AC200V[其他] 低速PSE / CE / UL / TUV12

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 160x160 框架厚度 51mm
分類 標準(泛用) 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min) 7.2 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min) 8.5
聲壓級(AC-50Hz時)(dB) 56 聲壓級(AC-60Hz時)(dB) 60 最大靜壓(AC-50Hz時)(Pa) 156.8
最大靜壓(AC-60Hz時)(Pa) 166.6 框架材質 預期壽命(h) 25000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767