(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□120mm)。
型號 |
---|
109S072UL |
109S074UL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 安全規格 | 最大風量(AC-50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC-60Hz時) (m3/min) | 聲壓級(AC-50Hz時) (dB) | 聲壓級(AC-60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC-50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC-60Hz時) (Pa) | 感應器供應電源 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 38mm | [其他] AC230V | 無 | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 2.5 | 2.9 | 42 | 45 | 57.9 | 68.7 | 無 | ||
4天~ | 38mm | [其他] AC115V | 無 | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 2.5 | 2.9 | 42 | 45 | 57.9 | 68.7 | 無 |
Loading...
機種 | AC風扇 | 框架尺寸 | 120x120 | 分類 | 標準(泛用) |
---|---|---|---|---|---|
框架材質 | 鋁 | 預期壽命(h) | 25000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策