San Ace AC風扇/□120mm系列 (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 安全規格 | 最大風量(AC-50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC-60Hz時) (m3/min) | 聲壓級(AC-50Hz時) (dB) | 聲壓級(AC-60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC-50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC-60Hz時) (Pa) | 感應器供應電源 (V) |
---|
| |
5天~
| 38mm | AC200V | 無 | PSE | 2.35 | 2.7 | 40 | 43 | 55.9 | 65.7 | 無 |
| |
4天~
| 38mm | AC200V | 無 | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 2.35 | 2.7 | 40 | 43 | 55.9 | 65.7 | 無 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策