(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace AC風扇/□120mm系列 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace AC風扇/□120mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□120mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

109S089

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109S089
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(AC-50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)
(m3/min)
聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC-50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC-60Hz時)
(Pa)
感應器供應電源
(V)
4天~ 25mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.71.8343529.426.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 120x120 分類 標準(泛用)
框架材質 預期壽命(h) 25000

San Ace AC風扇/□120mm系列的型號109S089頁面。
記載關於型號109S089之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
109S006UL
109S008
109S008UL
109S405UL-20
109S408UL-30
109S474UL-20
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(AC-50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)
(m3/min)
聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC-50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC-60Hz時)
(Pa)
感應器供應電源
(V)
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.451.5282817.617.6
5天~ 38mmAC200VPSE2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.352.7404355.965.75
4天~ 38mmAC200V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.352.7404355.965.712
4天~ 38mm[其他] AC115V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.52.9424557.968.75

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767