(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

San Ace AC風扇/□120mm系列

San Ace AC風扇/□120mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(□120mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109S005
109S005UL
109S006
109S006UL
109S008
109S008UL
109S010UL
109S013
109S013UL
109S024UL
109S025
109S025UL
109S029UL
109S072UL
109S074UL
109S075UL
109S078UL
109S081
109S082
109S084
109S085
109S086
109S087
109S088
109S089
109S405UL-20
109S408UL-30
109S474UL-20
109S475UL-20
109S475UL-30
109S478UL-30
109S485-20
109S485-30
109S488-30
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(AC-50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)
(m3/min)
聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC-50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC-60Hz時)
(Pa)
感應器供應電源
(V)
5天~ 38mmAC100VPSE2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC100VPSE1.451.5282817.617.6
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.451.5282817.617.6
5天~ 38mmAC200VPSE2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.451.5282817.617.6
4天~ 38mmAC100VPSE1.551.75303223.526.4
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.551.75303223.526.4
4天~ 38mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.352.7404355.965.7
4天~ 38mm[其他] AC230VPSE2.352.7404355.965.7
4天~ 38mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.352.7404355.965.7
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.152.35384044.149
4天~ 38mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.52.9424557.968.7
4天~ 38mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.52.9424557.968.7
4天~ 38mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.52.9424557.968.7
4天~ 38mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA2.52.9424557.968.7
4天~ 25mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.71.8343529.426.5
4天~ 25mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.71.8343529.426.5
4天~ 25mm[其他] AC115VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.952.338414851.9
4天~ 25mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.952.338414851.9
4天~ 25mmAC100VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.11.25242714.718.6
4天~ 25mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.952.338414851.9
4天~ 25mmAC200VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.952.338414851.9
4天~ 25mm[其他] AC230VPSE / CE / UL / TUV / CSA1.71.8343529.426.5
4天~ 38mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.352.7404355.965.75
4天~ 38mmAC200V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.352.7404355.965.712
4天~ 38mm[其他] AC115V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.52.9424557.968.75
4天~ 38mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.52.9424557.968.75
4天~ 38mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.52.9424557.968.712
4天~ 38mmAC200V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV2.52.9424557.968.712
4天~ 25mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV1.952.338414851.95
4天~ 25mmAC100V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV1.952.338414851.912
4天~ 25mmAC200V[其他] 標準速度PSE / CE / UL / TUV1.952.338414851.912

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 120x120 分類 標準(泛用)
框架材質 預期壽命(h) 25000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767