(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

San Ace AC風扇/φ172mm系列

San Ace AC風扇/φ172mm系列

輸入交流電源(AC)即可運作的高可靠度冷卻風扇。最適用於控制箱等的熱源冷卻或設備內的空氣循環(φ172mm)。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-311
109-312
109-313
109-314
109S301
109S302
109S303
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 聲壓級(AC-50Hz時)
(dB)
聲壓級(AC-60Hz時)
(dB)
4天~ AC100V4751
4天~ AC200V4751
4天~ [其他] AC230V4751
4天~ [其他] AC115V4751
4天~ AC100V5156
4天~ AC200V5156
4天~ [其他] AC230V5156

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 AC風扇 框架尺寸 φ172 框架厚度 51mm
感應器規格 分類 標準(泛用) 安全規格 PSE / CE / UL / TUV / CSA
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min) 5.3 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min) 6.4 最大靜壓(AC-50Hz時)(Pa) 147
最大靜壓(AC-60Hz時)(Pa) 196 框架材質 感應器供應電源(V)
預期壽命(h) 25000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767