(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

樹脂濾網組 DC/AC風扇兼用 □60~□120mm用

樹脂濾網組 DC/AC風扇兼用 □60~□120mm用

用於過濾通過冷卻扇的空氣中的粉塵。由保護罩、濾網、護蓋所構成。

【特長】
・本濾網組由保護罩、濾網、護蓋等3個零件所構成。以組裝完成品出貨,可立即安裝。從護蓋的開孔插入螺絲即可安裝。
・可輕鬆自保護罩上裝卸濾網和護蓋。無須拆卸風扇,即可輕鬆維修濾網。
・使用溫度範圍為-10℃~60℃(無結露)。
・濾網會隨時間而產生劣化。根據使用環境不同,劣化程度也有所差異。在高溫、高濕的環境下,濾網容易劣化,敬請注意。
・長期保管時,請於溫度10℃~30℃、濕度20%~65%的範圍內保管。使用及保管時間的參考期限為約2年。
・濾網髒污會造成冷卻能力降低。建議更換的時間約為6個月。若檢查時發現堵塞或劣化,請立刻更換濾網。
・濾網請勿水洗。
・請避免於高溫潮濕的場所、受紫外線或陽光直射處,以及於腐蝕性氣體中使用或保管。
・未附安裝用螺絲、螺母。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖 □60mm

□60mm
109-1003F13(13 PPI)、109-1003F20(20 PPI)
109-1003F30(30 PPI)、109-1003F40(40 PPI)

尺寸圖 □80mm

□80mm
109-1002F13(13 PPI)、109-1002F20(20 PPI)
109-1002F30(30 PPI)、109-1002F40(40 PPI)

尺寸圖 □92mm

□92mm
109-1001F13(13 PPI)、109-1001F20(20 PPI)
109-1001F30(30 PPI)、109-1001F40(40 PPI)

尺寸圖 □120mm

□120mm
109-1000F13(13 PPI)、109-1000F20(20 PPI)
109-1000F30(30 PPI)、109-1000F40(40 PPI)

材質 保護罩、護蓋:樹脂(PPE + PS) UL file no. E82268 94V-0 濾網:優力膠泡棉 UL file no. E74916(S) 94HF-1
PPI:Particles Per Inch 為每1英吋的孔數。數字越大則海綿的濾孔越細。

產品規格

風量、靜壓特性範例

風量、靜壓特性範例

使用雙腔裝置(□120mm時)
施加電壓:DC12V
※將過濾器工具裝設在風扇吸入側進行測量

使用範例

安裝範例

安裝範例
替換用濾網(各5片)
□60mm用□80mm用□92mm用□120mm用
109-1003M13(13 PPI)109-1002M13(13 PPI)109-1001M13(13 PPI)109-1000M13(13 PPI)
109-1003M20(20 PPI)109-1002M20(20 PPI)109-1001M20(20 PPI)109-1000M20(20 PPI)
109-1003M30(30 PPI)109-1002M30(30 PPI)109-1001M30(30 PPI)109-1000M30(30 PPI)
109-1003M40(40 PPI)109-1002M40(40 PPI)109-1001M40(40 PPI)109-1000M40(40 PPI)
  • 本濾網組由保護罩、濾網、護蓋等3個零件所構成。
    以組裝完成品出貨,可立即安裝。
    從護蓋的開孔插入螺絲即可安裝。 
  • 可輕鬆自保護罩上裝卸濾網和護蓋。
    無須拆卸風扇,即可輕鬆維修濾網。
  • 使用溫度範圍:-10~60℃。(無結露)
  • 濾網會隨時間而產生劣化。
    根據使用環境不同,劣化程度也有所差異。
    在高溫、高濕的環境下,濾網容易劣化,敬請注意。
    長期保管時,請於溫度10~30℃、濕度20~65%的範圍內保管。
    使用及保管時間的參考期限為約2年。
  • 濾網髒汙會造成冷卻能力降低。
    建議更換的時間約為6個月。
    若檢查時發現堵塞或劣化,請立刻更換濾網。 
  • 更換濾網時,請使用同一原廠製的替換用濾網。
  • 濾網請勿水洗。
  • 請避免於高溫潮濕的場所、受紫外線或陽光直射處,以及於腐蝕性氣體中使用或保管。
  • 未附安裝用螺絲、螺母。
型號
109-1000F13
109-1000F20
109-1000F30
109-1000F40
109-1001F13
109-1001F20
109-1001F30
109-1001F40
109-1002F13
109-1002F20
109-1002F30
109-1002F40
109-1003F13
109-1003F20
109-1003F30
109-1003F40
型號數量折扣標準
出貨日
對應框架尺寸
(mm)
每1英吋的孔數
(PPI)
TRUSCO代碼
4天~ □12013-
4天~ □12020353-2101
4天~ □12030-
4天~ □12040-
4天~ □9213-
4天~ □9220353-2119
4天~ □9230-
4天~ □9240-
4天~ □8013-
4天~ □8020353-2127
4天~ □8030-
4天~ □8040-
4天~ □6013-
4天~ □6020353-2135
4天~ □6030-
4天~ □6040-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 濾網 材質(防護罩、護蓋) 樹脂(PPE + PS) 材質(濾網) 優力膠泡棉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767