(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

替換用濾網 DC/AC風扇兼用 □60~□120mm用【包裝數為5】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-1000M13
109-1000M20
109-1000M30
109-1000M40
109-1001M13
109-1001M20
109-1001M30
109-1001M40
109-1002M13
109-1002M20
109-1002M30
109-1002M40
109-1003M13
109-1003M20
109-1003M30
109-1003M40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
對應框架尺寸
(mm)
每1英吋的孔數
(PPI)

包裝數為5

4天~ □12013

包裝數為5

4天~ □12020

包裝數為5

4天~ □12030

包裝數為5

4天~ □12040

包裝數為5

4天~ □9213

包裝數為5

4天~ □9220

包裝數為5

4天~ □9230

包裝數為5

11天~ □9240

包裝數為5

4天~ □8013

包裝數為5

4天~ □8020

包裝數為5

11天~ □8030

包裝數為5

4天~ □8040

包裝數為5

11天~ □6013

包裝數為5

4天~ □6020

包裝數為5

11天~ □6030

包裝數為5

4天~ □6040

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 濾網

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767