(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插頭電源線 AC風扇 □厚120×38mm用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
489-006-L10
489-006-L21
489-006-L35
489-007-L10
489-007-L21
489-037-L10
489-037-L21
489-037-L35
型號數量折扣標準
出貨日
電源線長度
(mm)
規格 特徵
4天~ 1000PSE型號末尾為「UL」以外
4天~ 2100PSE型號末尾為「UL」以外
4天~ 3500PSE型號末尾為「UL」以外
4天~ 1000UL/CSA型號末尾有「UL」之產品
4天~ 2100UL/CSA型號末尾有「UL」之產品
4天~ 1000PSE型號末尾有「UL」之產品
4天~ 2100PSE型號末尾有「UL」之產品
11天~ 3500PSE型號末尾有「UL」之產品

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插頭電源線 對應框架尺寸(mm) □120 厚度(mm) 38

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767